Codice articolo del costruttore: NO.41B-S
Marca: KAKUTA
Prezzo: 24.30 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.41B-S
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 2000 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Vite morsetto | Regolabile | Misura vite morsetto | M6 | Materiale vite morsetto | Acciaio |
Categoria | Corpo principale | Altezza braccio(mm) | 46 | Lunghezza braccio(mm) | 72 |
Lunghezza impugnatura | Standard | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 1050–2259 | Accessori punta | Bullone in acciaio |
Regolazione posizione bullone punta | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 41B-S, il codice articolo è il seguente: NO.41B-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.41B-S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali