Morsetto con bloccaggio leva, n. 41B-M (Codici componente - Download CAD)

Morsetto con bloccaggio leva, n. 41B-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.41B-M

Codice componente
NO.41B-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 3000 Materiale corpo Acciaio
Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto Acciaio
Categoria Corpo principale Altezza braccio(mm) 75 Lunghezza braccio(mm) 114
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 2260~ Accessori punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta Non regolabile (fisso)

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 41B-M, il codice articolo è il seguente: NO.41B-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.41B-M.

Supporto tecnico