Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.42K
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 1500 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Vite morsetto | Regolabile | Misura vite morsetto | M8 | Materiale vite morsetto | Acciaio |
Categoria | Corpo principale | Altezza braccio(mm) | 66.5 | Lunghezza braccio(mm) | 63 |
Lunghezza impugnatura | Standard | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 1050–2259 | Accessori punta | Bullone in acciaio |
Regolazione posizione bullone punta | Regolazione scorrimento | Profilo leva | Standard |
Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, leva verticale, n. 42K, il codice articolo è il seguente: NO.42K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.42K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali