Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO.51B-M
Profilo | Pressione su un lato | Forza di serraggio(N) | 3000 | Metodo di fissaggio | Base con flangia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Vite morsetto | Tipo fisso | Misura vite morsetto | M12 |
Materiale vite morsetto | Nylon | Altezza braccio(mm) | 24 | Lunghezza braccio(mm) | 118 |
Lunghezza impugnatura | Standard | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 2000–3099 | Accessori punta | Bullone in nylon |
Corsa(mm) | 23 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione orizzontale, n. 51B-M, il codice articolo è il seguente: NO.51B-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.51B-M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali