Morsetto a pressione orizzontale, n. 51BS-M

Morsetto a pressione orizzontale, n. 51BS-M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.51BS-M

Codice componente
NO.51BS-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

56.89 €

1 Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 3000 Metodo di fissaggio Base con flangia
Materiale corpo Acciaio Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M12
Materiale vite morsetto Nylon Altezza braccio(mm) 46 Lunghezza braccio(mm) 118
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2000–3099 Accessori punta Bullone in nylon
Corsa(mm) 23

Supporto tecnico