Morsetto a pressione orizzontale, n. 51MB

Morsetto a pressione orizzontale, n. 51MB

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.51MB

Codice componente
NO.51MB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

124.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 3000 Metodo di fissaggio Base dritta
Materiale corpo Acciaio inox Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M8
Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio(mm) 23.5 Lunghezza braccio(mm) 83.5
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 3100~ Accessori punta Dado
Corsa(mm) 43

Si trova sulla pagina di Morsetto a pressione orizzontale, n. 51MB, il codice articolo è il seguente: NO.51MB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.51MB.

Supporto tecnico