Anello ribaltabile (Acciaio inox) tipo A【2 Pezzi per confezione】

Anello ribaltabile (Acciaio inox) tipo A

· The ring can be collapsed so it will not get in the way when not in use.
· When in use, items such as ropes, wire, and chain can be easily passed through.
· Can be used as a bracket for terminal processing of tent ropes and for holding items such as thin wire and rope used in hanging banners etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGFA2
TGFA3
TGFA4
TGFA25
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?A
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

3.84 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 17141.023.811104989999284652300-86145

7.55 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 27231.034.818154989999284676300-863115

8.81 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 34261.246.821204989999284683300-864930

6.75 €

2 Pezzi per confezione

6 giorni 22191.02.53.815134989999284669300-86229

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio flessibile Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio Fissaggio a vite
Quantità(pezzo) 2 (Per sacchetto)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico