Anello ribaltabile (Acciaio inox) tipo B【2 Pezzi per confezione】

Anello ribaltabile (Acciaio inox) tipo B

· The ring can be collapsed so it will not get in the way when not in use.
· When in use, items such as ropes, wire, and chain can be easily passed through.
· Can be used as a bracket for terminal processing of tent ropes and for holding items such as thin wire and rope used in hanging banners etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGFB2
TGFB3
TGFB4
TGFB25
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?A
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
W
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

6.55 €

2 Pezzi per confezione

7 giorni 17141.023.8179.5100.054989999284690300-86575

8.02 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 27231.034.83020.0150.14989999284713300-867315

9.49 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 34261.246.83421200.154989999284720300-868130

7.42 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 22191.02.53.82517130.074989999284706300-86659

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio flessibile Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio Fissaggio a vite
Quantità(pezzo) 2 (Per sacchetto)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico