Attaccaglia tipo D (Acciaio inox)

Attaccaglia tipo D (Acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
· The ring can be collapsed so it will not get in the way when not in use.
· Can be installed to a wall or flooring in a manner similar to an eye plate and used as a hook.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THUD2613
THUD2828
THUD3618
THUD3623
THUD3838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
L1
(mm)
W1
(mm)
H
(mm)
Lungh.×Largh.
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.34 €

1 6 giorni 201743.215.5-6.526×134989999037531380-385612

11.75 €

1 6 giorni 353253.217147.528 x 284989999037548380-386429

9.59 €

1 6 giorni 201743.221-7.536×184989999037555380-387216

11.41 €

1 6 giorni 302754.221-7.536×234989999037562380-388126

11.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

454253.522.5198.538×384989999037579380-389943

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio flessibile Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio Fissaggio a vite
D1(mm) 1.5 Carico di lavoro(kN) 0.1 Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico