Gancio piccolo a L (Acciaio inox)

Gancio piccolo a L (Acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
● Made of stainless steel and so ideal for use around water.
● For use as a hanger for outdoor plumbing (foot showers etc.).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THL6
THL8
THL10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Diametro filettatura
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1062025300.20M64989999173987409-993133

11.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1182233400.49M84989999173994409-994057

14.04 €

1 Disponibile 6 giorni 13102240500.98M104989999173970409-992393

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio A vite
T(mm) 2 Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico