Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYKB13 |
TYKB16 |
TYKB20 |
TYKB22 |
TYKB25 |
TYKB28 |
TYKB32 |
TYKB35 |
TYKB45 |
TYKB50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | D (mm) | S (mm) | Resistenza al carico (kg) | Diametro filo (mm) | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 55 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 7.5 | 13 | 8.5 | 0.8 | 2.00 | 55 (1 confezione) | 4989999270136 | 275-7338 | 70 (55 fori) | ||
11.28 € | 45 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10.5 | 16 | 9.5 | 1.0 | 2.20 | 45 (1 confezione) | 4989999270143 | 275-7346 | 70 (45 fori) | ||
11.28 € | 35 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12.5 | 20 | 11.0 | 1.5 | 2.40 | 35 (1 confezione) | 4989999270150 | 275-7354 | 70 (35 fori) | ||
11.28 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 14.0 | 22 | 11.0 | 1.5 | 2.40 | 30 (1 confezione) | 4989999270167 | 275-7362 | 70 (30 fori) | ||
11.28 € | 22 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 14.5 | 25 | 14.0 | 2.5 | 2.80 | 22 (1 confezione) | 4989999270174 | 275-7371 | 70 (22 fori) | ||
11.28 € | 16 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16.0 | 28 | 16.0 | 3.0 | 3.10 | 16 (1 confezione) | 4989999270181 | 275-7389 | 70 (16 fori) | ||
11.28 € | 13 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 32 | 17.0 | 3.5 | 3.45 | 13 (1 confezione) | 4989999270198 | 275-7397 | 70 (13 fori) | ||
11.28 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 21.0 | 35 | 18.0 | 4.0 | 3.80 | 10 (1 confezione) | 4989999270204 | 275-7401 | 70 (10 fori) | ||
11.28 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 26 | 45 | 21.0 | 4.5 | 4.20 | 6 (1 confezione) | 4989999270228 | 275-7427 | 70 (6 fori) | ||
11.28 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 27.5 | 50 | 23.0 | 6.0 | 4.80 | 4 (1 confezione) | 4989999270235 | 275-7435 | 70 (4 fori) |
Loading...
Profilo | Gancio singolo | Materiale gancio | Ottone (EN CW508L Equiv.) | Metodo di fissaggio | A vite |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
D(mm)
S(mm)
Resistenza al carico(kg)
Diametro filo(mm)
Quantità(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali