Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
THS2530M |
THS2535M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro carrello (mm) | A (mm) | P (mm) | D (mm) | Capacità di carico (Con 2) (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.21 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 68 | 57 | 18 | 30 | 4989999286113 | 285-2641 | 62 | ||
22.16 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 35 | 76 | 66 | 21 | 35 | 4989999286120 | 285-2659 | 76 |
Loading...
Materiale carrello | Resina | Materiale telaio | Acciaio inox | C(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
E(mm) | 14 | F(mm) | 1.5 | G(mm) | 6.5 |
H(mm) | 2.5 | Unità da ordinare(borsa) | 1 | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Diametro carrello(mm)
A(mm)
P(mm)
D(mm)
Capacità di carico (Con 2)(kg)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali