Rotella in Delrin con cuscinetto a sfere tipo piatto (Telaio piatto)【2 Pezzi per confezione】

Rotella in Delrin con cuscinetto a sfere tipo piatto (Telaio piatto)
[Features]
● Uses Delrin wheels for quiet operation.

[Applications]
● Indoor wooden fittings. (For doorsills)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THS2530F
THS2535F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro carrello
(mm)
A
(mm)
P
(mm)
D
(mm)
Capacità di carico (Con 2)
(kg)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

18.21 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 30685718304989999286090285-262466

22.16 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 35766621354989999286106285-263280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Resina Materiale telaio Acciaio inox C(mm) 9
E(mm) 14 F(mm) 1.5 G(mm) 9
Unità da ordinare(borsa) 1 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 2

Supporto tecnico