Codice articolo del costruttore: TYTB13
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 10.58 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D: 13 mm
S: 8.5 mm
Dimensioni apertura: 4.0 mm
Resistenza al carico: 0.8 kg
Diametro filo: 2.00 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TYTB13
Codice componente
|
---|
TYTB13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | S (mm) | Dimensioni apertura (mm) | Resistenza al carico (kg) | Diametro filo (mm) | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.58 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 13 | 8.5 | 4.0 | 0.8 | 2.00 | 50 (1 confezione) | 4989999248920 | 275-7443 | 60 (50 fori) |
Loading...
Profilo | Gancio singolo | Materiale gancio | Ottone (EN CW508L Equiv.) | Metodo di fissaggio | A vite |
---|
Si trova sulla pagina di Gancio a C con staffa di sospensione (Ottone), il codice articolo è il seguente: TYTB13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TYTB13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D(mm)
S(mm)
Dimensioni apertura(mm)
Resistenza al carico(kg)
Diametro filo(mm)
Quantità(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TYTB16 |
TYTB20 |
TYTB22 |
TYTB25 |
TYTB28 |
TYTB32 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | S (mm) | Dimensioni apertura (mm) | Resistenza al carico (kg) | Diametro filo (mm) | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | 9.5 | 5.0 | 1.0 | 2.20 | 40 (1 confezione) | 4989999248937 | 275-7451 | 60 (40 fori) | ||
10.58 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 11.0 | 8.5 | 1.5 | 2.40 | 30 (1 confezione) | 4989999248944 | 275-7460 | 60 (30 fori) | ||
10.02 € | 27 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 22 | 11.0 | 9.0 | 1.5 | 2.40 | 27 (1 confezione) | 4989999248951 | 275-7478 | 60 (27 fori) | ||
10.02 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 25 | 14.0 | 9.5 | 2.5 | 2.80 | 20 (1 confezione) | 4989999248968 | 275-7486 | 60 (20 fori) | ||
10.02 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 28 | 16.0 | 11.0 | 3.0 | 3.10 | 15 (1 confezione) | 4989999248975 | 275-7494 | 60 (15 fori) | ||
10.02 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 32 | 17.0 | 13.5 | 3.5 | 3.45 | 12 (1 confezione) | 4989999248982 | 275-7508 | 70 (12 fori) |