Chiodo a gancio a L (Acciaio inox)【2-17 Pezzi per confezione】

Chiodo a gancio a L (Acciaio inox)
[Caratteristiche] Può essere infilato nella parete, ecc. di telai in legno e utilizzato come staffa di sospensione o di fissaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYKS16
TYKS20
TYKS22
TYKS25
TYKS28
TYKS32
TYKS35
TYKS38
TYKS45
TYKS50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D
(mm)
S
(mm)
Resistenza al carico
(kg)
Diametro filo
(mm)
Quantità
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.60 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10.5169.51.22.2017 (1 confezione)4989999270037275-712521 (17 fori)

10.60 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12.52011.01.82.4015 (1 confezione)4989999270044275-713323 (15 fori)

10.60 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 14.02211.01.82.4014 (1 confezione)4989999270051275-714127 (14 fori)

10.60 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 14.52514.03.02.8011 (1 confezione)4989999270068275-715029 (11 fori)

10.60 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 15.52816.03.53.109 (1 confezione)4989999270075275-716834 (9 fori)

10.60 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 203217.04.03.457 (1 confezione)4989999270082275-717634 (7 fori)

10.60 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 21.03518.04.53.905 (1 confezione)4989999270099275-718434 (5 fori)

10.60 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 22.53818.04.53.905 (1 confezione)4989999270105275-719234 (5 fori)

10.60 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25.04522.05.04.203 (1 confezione)4989999270112275-720634 (3 fori)

10.60 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 28.05025.05.04.802 (1 confezione)4989999270129275-721430 (2 fori)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio A vite

Supporto tecnico