Gancio a C con staffa di sospensione (Acciaio inox)【2-17 Pezzi per confezione】

Gancio a C con staffa di sospensione (Acciaio inox)
[Caratteristiche] Filettato nel telaio di legno e utilizzato come staffa di sospensione o di fissaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYTS16
TYTS20
TYTS22
TYTS25
TYTS28
TYTS32
TYTS35
TYTS38
TYTS45
TYTS50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
S
(mm)
Dimensioni apertura
(mm)
Resistenza al carico
(kg)
Diametro filo
(mm)
Quantità
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.48 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 169.55.01.22.2017 (1 confezione)4989999248821275-702822 (17 fori)

9.48 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2011.08.51.82.4015 (1 confezione)4989999248838275-703628 (15 fori)

9.48 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2211.09.01.82.4014 (1 confezione)4989999248845275-704429 (14 fori)

9.48 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 2514.09.53.02.8010 (1 confezione)4989999248852275-705234 (10 fori)

9.48 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2816.011.03.53.108 (1 confezione)4989999248869275-706134 (8 fori)

9.48 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3217.013.54.53.457 (1 confezione)4989999248876275-707934 (7 fori)

9.48 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3518.015.05.03.904 (1 confezione)4989999248883275-708734 (4 fori)

9.48 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3818.016.05.03.904 (1 confezione)4989999248890275-709534 (4 fori)

9.48 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 4522.021.05.04.202 (1 confezione)4989999248906275-710930 (2 fori)

9.48 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5025.022.05.04.802 (1 confezione)4989999248913275-711734 (2 fori)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio A vite

Supporto tecnico