Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TIP0 |
TIP1 |
TIP2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | H (mm) | R (mm) | Carico sospeso (N/kgf) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.68 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | - | 42 | - | 32 | 20 | 23 | 2.5 | 98/10 | Con flangia a rombo | 4989999285154 | 300-9114 | 28 | ||
16.67 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 4.5 | 44 | 29 | 32 | 19 | 29 | 3.5 | 147/15 | Flangia quadrata | 4989999285161 | 300-9122 | 63 | ||
17.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6.2 | 4.5 | 53 | 35 | 38 | 23 | 35 | 4.0 | 196/20 | Flangia quadrata | 4989999285178 | 300-9131 | 102 |
Loading...
Profilo | Gancio singolo | Materiale gancio | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Metodo di fissaggio | Fissaggio a vite |
---|---|---|---|---|---|
Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
d(mm)
d2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
W1(mm)
W2(mm)
H(mm)
R(mm)
Carico sospeso(N/kgf)
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali