Gancio a parete tipo PD (Acciaio inox)

Gancio a parete tipo PD (Acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
● Made of stainless steel, giving it excellent corrosion resistance.
● Can be installed onto a wall, floor, pillar, or similar structure and used as a terminal fitting for a chain, wire, or rope.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TWFPDH7
TWFPDK7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

24.45 €

1 Disponibile 6 giorni Per superficie piatta4989999037418380-373271

24.45 €

1 Disponibile 6 giorni Per superficie curva4989999037425380-374164

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio Fissaggio a vite
A(mm) 17.5 B(mm) 70 D(mm) 7
d(mm) 4.2 H(mm) 34 P(mm) 54
Carico sospeso(N/kgf) 147/15 Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico