Maniglia in acciaio inox

Maniglia in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Features
· Stainless steel with mirror finish and a beautiful texture.
· Used as a handle for various equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTO10100A
TTO10100B
TTO10110A
TTO10110B
TTO10120A
TTO10120B
TTO12150A
TTO12150B
TTO12200A
TTO12200B
TTO12250A
TTO12250B
TTO12300A
TTO12300B
TTO640A
TTO640B
TTO660A
TTO660B
TTO680A
TTO680B
TTO768A
TTO768B
TTO8100A
TTO8100B
TTO8110A
TTO8110B
TTO8120A
TTO8120B
TTO890A
TTO890B
TTO9100A
TTO9100B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo di montaggio
(mm)
Altezza totale
(mm)
Carico applicato
(N)
Metodo di montaggio Diametro
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione vite Lunghezza vite
(mm)
Profondità vite
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

14.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10050590Filettatura femmina10110M6×1.00-8.04989999274868275-4428105

14.69 €

1 6 giorni 10050590Filettatura maschio10110M6×1.0011.0-4989999274721275-4568119

14.32 €

1 Disponibile 6 giorni 11050590Filettatura femmina10120M6×1.00-8.04989999274875275-4436112

15.14 €

1 Disponibile 6 giorni 11050590Filettatura maschio10120M6×1.0011.0-4989999274738275-4576124

15.05 €

1 Disponibile 6 giorni 12050590Filettatura femmina10130M6×1.00-8.04989999274882275-4444118

16.04 €

1 Disponibile 6 giorni 12050590Filettatura maschio10130M6×1.0011.0-4989999274745275-4584132

20.06 €

1 6 giorni 15050740Filettatura femmina12162M8×1.25-12.54989999274899275-4452181

20.06 €

1 Disponibile 6 giorni 15050740Filettatura maschio12162M8×1.2520.0-4989999274752275-4592218

25.26 €

1 Disponibile 6 giorni 20050740Filettatura femmina12212M8×1.25-12.54989999274905275-4461226

26.27 €

1 Disponibile 6 giorni 20050740Filettatura maschio12212M8×1.2520.0-4989999274769275-4606262

26.91 €

1 Disponibile 6 giorni 25050740Filettatura femmina12262M8×1.25-12.54989999274912275-4479269

28.01 €

1 6 giorni 25050740Filettatura maschio12262M8×1.2520.0-4989999274776275-4614305

29.37 €

1 Disponibile 6 giorni 30050740Filettatura femmina12312M8×1.25-12.54989999274929275-4487314

30.21 €

1 6 giorni 30050740Filettatura maschio12312M8×1.2520.0-4989999274783275-4622350

7.94 €

1 Disponibile 6 giorni 4023200Filettatura femmina646M4×0.70-7.04989999274790275-435514

8.65 €

1 Disponibile 6 giorni 4023200Filettatura maschio646M4×0.707.0-4989999274653275-449519

8.48 €

1 Disponibile 6 giorni 6023200Filettatura femmina666M4×0.70-7.04989999274806275-436318

9.01 €

1 Disponibile 6 giorni 6023200Filettatura maschio666M4×0.707.0-4989999274660275-450923

9.20 €

1 Disponibile 6 giorni 8030200Filettatura femmina686M4×0.70-7.04989999274813275-437126

9.38 €

1 Disponibile 6 giorni 8030200Filettatura maschio686M4×0.707.0-4989999274677275-451730

9.38 €

1 6 giorni 6830440Filettatura femmina775M5×0.80-8.04989999284560284-814730

9.29 €

1 Disponibile 6 giorni 6830440Filettatura maschio775M5×0.8011.0-4989999284546284-812139

11.20 €

1 6 giorni 10040440Filettatura femmina8108M5×0.80-8.04989999274837275-439861

11.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10040440Filettatura maschio8108M5×0.8011.0-4989999274691275-453368

11.75 €

1 6 giorni 11040440Filettatura femmina8118M5×0.80-8.04989999274844275-440163

11.95 €

1 Disponibile 6 giorni 11040440Filettatura maschio8118M5×0.8011.0-4989999274707275-454172

11.58 €

1 6 giorni 12040440Filettatura femmina8128M5×0.80-8.04989999274851275-441067

12.22 €

1 Disponibile 6 giorni 12040440Filettatura maschio8128M5×0.8011.0-4989999274714275-455076

10.94 €

1 Disponibile 7 giorni 9030440Filettatura femmina898M5×0.80-8.04989999274820275-438048

11.20 €

1 Disponibile 6 giorni 9030440Filettatura maschio898M5×0.8011.0-4989999274684275-452557

12.22 €

1 6 giorni 10030440Filettatura femmina9109M5×0.80-8.04989999284577284-815565

12.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10030440Filettatura maschio9109M5×0.8011.0-4989999284553284-813975

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Dritto
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Superficie a specchio
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico