Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo di montaggio (mm) | Altezza totale (mm) | Corpo principale, trattamento superficie | Diametro (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro rondella (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.76 € | 1 | 6 giorni | 150 | 56 | Finitura capillare | 19 | 196 | 46 | 4989999274974 | 284-7671 | 180 | ||
37.68 € | 1 | 6 giorni | 150 | 56 | Superficie a specchio | 19 | 196 | 46 | 4989999284096 | 284-7558 | 180 | ||
41.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | 56 | Finitura capillare | 19 | 246 | 46 | 4989999274981 | 284-7680 | 210 | |
41.97 € | 1 | 6 giorni | 200 | 56 | Superficie a specchio | 19 | 246 | 46 | 4989999284102 | 284-7566 | 210 | ||
48.54 € | 1 | 6 giorni | 250 | 56 | Finitura capillare | 19 | 296 | 46 | 4989999274998 | 284-7698 | 240 | ||
48.44 € | 1 | 6 giorni | 250 | 56 | Superficie a specchio | 19 | 296 | 46 | 4989999284119 | 284-7574 | 240 | ||
53.02 € | 1 | 6 giorni | 300 | 56 | Finitura capillare | 19 | 346 | 46 | 4989999284003 | 284-7701 | 270 | ||
53.02 € | 1 | 6 giorni | 300 | 56 | Superficie a specchio | 19 | 346 | 46 | 4989999284126 | 284-7582 | 270 | ||
90.32 € | 1 | 6 giorni | 300 | 75 | Finitura capillare | 25 | 352 | 52 | 4989999284010 | 284-7710 | 367 | ||
97.45 € | 1 | 6 giorni | 300 | 75 | Superficie a specchio | 25 | 352 | 52 | 4989999284133 | 284-7591 | 367 | ||
97.81 € | 1 | 6 giorni | 400 | 75 | Finitura capillare | 25 | 452 | 52 | 4989999284027 | 284-7728 | 446 | ||
105.76 € | 1 | 6 giorni | 400 | 75 | Superficie a specchio | 25 | 452 | 52 | 4989999284140 | 284-7604 | 446 | ||
104.65 € | 1 | 6 giorni | 500 | 75 | Finitura capillare | 25 | 552 | 52 | 4989999284034 | 284-7736 | 526 | ||
73.53 € 51.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 500 | 75 | Superficie a specchio | 25 | 552 | 52 | 4989999284157 | 284-7612 | 526 | |
120.17 € | 1 | 6 giorni | 600 | 75 | Finitura capillare | 25 | 652 | 52 | 4989999284041 | 284-7744 | 609 | ||
129.02 € | 1 | 6 giorni | 600 | 75 | Superficie a specchio | 25 | 652 | 52 | 4989999284164 | 284-7621 | 609 | ||
109.38 € | 1 | 6 giorni | 300 | 75 | Finitura capillare | 32 | 365 | 65 | 4989999284058 | 284-7752 | 485 | ||
109.38 € | 1 | 6 giorni | 300 | 75 | Superficie a specchio | 32 | 365 | 65 | 4989999284171 | 284-7639 | 485 | ||
116.78 € | 1 | 6 giorni | 400 | 75 | Finitura capillare | 32 | 465 | 65 | 4989999284065 | 284-7761 | 590 | ||
116.78 € | 1 | 6 giorni | 400 | 75 | Superficie a specchio | 32 | 465 | 65 | 4989999284188 | 284-7647 | 590 | ||
123.90 € | 1 | 6 giorni | 500 | 75 | Finitura capillare | 32 | 565 | 65 | 4989999284072 | 284-7779 | 695 | ||
123.90 € | 1 | 6 giorni | 500 | 75 | Superficie a specchio | 32 | 565 | 65 | 4989999284195 | 284-7655 | 695 | ||
138.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 600 | 75 | Finitura capillare | 32 | 665 | 65 | 4989999284089 | 284-7787 | 832 | |
138.59 € | 1 | 6 giorni | 600 | 75 | Superficie a specchio | 32 | 665 | 65 | 4989999284201 | 284-7663 | 832 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo a imposizione | Categoria superficie | A U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Funzione aggiuntiva | NA | Carico applicato(N) | 780 |
Metodo di montaggio | Altro | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo | Diametro foro(mm) | 5 |
Specifiche | Con copertura | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio(mm)
Altezza totale(mm)
Corpo principale, trattamento superficie
Diametro(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro rondella(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali