Maniglia per baule

Maniglia per baule
  • Sconto volumi elevati
Features
· Stainless steel, with excellent corrosion resistance.

Uses
· Use as a handle for equipment parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTT1
TTT2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione aggiuntiva Diametro foro
(mm)
Larghezza x Altezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine

30.75 €

1 Disponibile 6 giorni NA5.286×464989999284461284-8040

30.21 €

1 6 giorni Profilo a incasso5.4122×784989999284478284-8058

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Baule Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Carico applicato(N) 200
Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1 Massa(g) 142

Supporto tecnico