• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maniglia ad anello a incasso

Maniglia ad anello a incasso

Features
· Since it is an embedded type, there are no obstructive protrusions on the installation surface.
· Ring part is raised only at the time of use, and when not in use it will fit in the embedded part so it will not get in the way.

Uses
· Attach to the wall, floor, or inspection hole as a pull handle.
· On ship decks, hatches, panels, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLP1
TLP2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Carico applicato
(N)
Diametro foro
(mm)
Misura
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.34 €

4 giorni 503.544×574989999284638300-859231

10.86 €

4 giorni 1004.056×664989999284645300-860647

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo incorporato Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Funzione aggiuntiva Profilo a incasso
Corpo principale, trattamento superficie NA Metodo di montaggio Foro rotondo Profilo sezione trasversale maniglia Altro
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico