Rampino su basetta (Acciaio inox)【1-2 Pezzi per confezione】

Rampino su basetta (Acciaio inox)

● Can be mounted even on narrow installation surfaces.
● Use flat head screws.
● For mounting to pillars and walls etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOP5
TOP6
TOP8
TOP9
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?A
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
t
(mm)
Carico sospeso
(N/kgf)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diametro gancio
(mm)
Quantità
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.80 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 154554.220.035298/10154552 (Per sacchetto)4989999274080275-199228 (2 fori)

12.75 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 206065.226462147/15206062 (Per sacchetto)4989999274097275-200052 (2 fori)

11.17 €

5 giorni 268085.232.5603196/20268081 (Per sacchetto)4989999274103275-201863

12.95 €

5 giorni 3210096.238.0733294/303210091 (Per sacchetto)4989999274110275-202693

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio Fissaggio a vite

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico