Gancio su basetta (Acciaio inox)

Gancio su basetta (Acciaio inox)

● Since both ends of the round bar that form the hook part are welded, it can be used for both temporary hanging and mooring.
● Can be installed onto a wall, floor, pillar, or similar structure and used as a terminal fitting for a chain, wire, or rope. ● Used for temporary hanging of hoses etc.
● Can be used as a wall bracket that is then used for keeping pets in a certain place.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPH4
TPH5
TPH6
TPH8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
t
(mm)
Carico sospeso
(N/kgf)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diametro gancio
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.72 €

5 giorni 401243.231.516.532-268.6/7401244989999285635328-596118

12.05 €

5 giorni 501554.241.020.540-2.598.0/10501554989999285642328-597935

15.91 €

5 giorni 543065.248.023.042182.5147.0/15543064989999285659328-598766

23.18 €

5 giorni 724085.264.03057253245.0/25724084989999285666328-5995155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio Fissaggio a vite
Specifiche Per vite a testa piatta svasata Quantità(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico