Gancio su basetta (Acciaio inox)

Gancio su basetta (Acciaio inox)
● Can be mounted even on narrow installation surfaces.
● Does not use any counterbores, so please be sure to use a screw with a pan head etc.
● Can be installed onto a wall, floor, pillar, or similar structure and used as a terminal fitting for a chain, wire, or rope.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPTF4
TPTF5
TPTF6
TPTF8
TPTF10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Carico sospeso
(N/kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

14.60 €

1 6 giorni 3410442624.098/104989999037654380-397010

15.73 €

1 6 giorni 4012553228.5147/154989999037661380-398818

17.97 €

1 6 giorni 4414653732196/204989999037678380-399628

20.90 €

1 6 giorni 5016864936.0294/304989999037685380-400354

24.96 €

1 6 giorni 58181085840490/504989999037647380-396191

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio Fissaggio a vite
Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico