Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | D.E. (Max.) (mm) | Diam. esterno (min.) (mm) | Quantità/confezione (pz.) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.78 € | 182 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.25 | 2.15 | 182 | 4989999083002 | 212-8241 | 16,16 (Con 182 pz) | ||
10.78 € | 139 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 2.25 | 2.15 | 139 | 4989999083019 | 212-8250 | 14,8 (Con 139 pz) | ||
10.78 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 2.25 | 2.15 | 120 | 4989999083026 | 212-8268 | 17,05 (Con 120 pz) | ||
10.78 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 2.25 | 2.15 | 100 | 4989999083033 | 212-8276 | 17,76 (Con 100 pz) | ||
10.78 € | 90 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.25 | 3.15 | 90 | 4989999083040 | 212-8284 | 18,82 (Con 90 pz) | ||
10.78 € | 90 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 3.25 | 3.15 | 90 | 4989999083057 | 212-8292 | 22,59 (Con 90 pz) | ||
10.78 € | 87 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 3.25 | 3.15 | 87 | 4989999083064 | 212-8306 | 29,11 (Con 87 pz) | ||
10.78 € | 69 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 3.25 | 3.15 | 69 | 4989999083071 | 212-8314 | 28,87 (Con 69 pz) | ||
10.78 € | 57 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 3.25 | 3.15 | 57 | 4989999083088 | 212-8322 | 29,81 (Con 57 pz) | ||
10.78 € | 51 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 30 | 3.25 | 3.15 | 51 | 4989999083095 | 212-8331 | 24,1 (Con 51 pz) | ||
10.78 € | 64 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 4.4 | 4.2 | 64 | 4989999083101 | 212-8349 | 27,27 (Con 64 pz) | ||
10.78 € | 73 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 4.4 | 4.2 | 73 | 4989999083118 | 212-8357 | 41,47 (Con 73 pz) | ||
10.78 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 4.4 | 4.2 | 60 | 4989999083125 | 212-8365 | 42,61 (Con 60 pz) | ||
10.78 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 4.4 | 4.2 | 50 | 4989999083132 | 212-8373 | 44,39 (Con 50 pz) | ||
10.78 € | 43 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 4.4 | 4.2 | 43 | 4989999083149 | 212-8381 | 48,59 (Con 43 pz) | ||
10.78 € | 38 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 35 | 4.4 | 4.2 | 38 | 4989999083156 | 212-8390 | 48,56 (Con 38 pz) | ||
10.78 € | 36 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40 | 4.4 | 4.2 | 36 | 4989999083163 | 212-8403 | 51,12 (Con 36 pz) | ||
10.78 € | 54 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 5.4 | 5.2 | 54 | 4989999083187 | 212-8853 | 47,99 (Con 54 pz) | ||
10.78 € | 45 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 5.4 | 5.2 | 45 | 4989999083194 | 212-8861 | 49,95 (Con 45 pz) | ||
10.78 € | 37 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 5.4 | 5.2 | 37 | 4989999083200 | 212-8896 | 51,35 (Con 37 pz) | ||
10.78 € | 33 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 5.4 | 5.2 | 33 | 4989999083217 | 212-8900 | 58,64 (Con 33 pz) | ||
10.78 € | 28 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 35 | 5.4 | 5.2 | 28 | 4989999083224 | 212-8918 | 55,97 (Con 28 pz) | ||
10.78 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40 | 5.4 | 5.2 | 24 | 4989999083231 | 212-8926 | 53,3 (Con 24 pz) | ||
10.78 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 50 | 5.4 | 5.2 | 20 | 4989999083255 | 212-8951 | 55,54 (Con 20 pz) | ||
10.78 € | 33 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 6.4 | 6.2 | 33 | 4989999083262 | 212-8977 | 54,64 (Con 33 pz) | ||
10.78 € | 27 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25 | 6.4 | 6.2 | 27 | 4989999083279 | 212-8993 | 55,91 (Con 27 pz) | ||
10.78 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 6.4 | 6.2 | 24 | 4989999083286 | 212-9001 | 63,62 (Con 24 pz) | ||
10.78 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 35 | 6.4 | 6.2 | 20 | 4989999083293 | 212-9019 | 59,64 (Con 20 pz) | ||
10.78 € | 18 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40 | 6.4 | 6.2 | 18 | 4989999083309 | 212-9027 | 59,63 (Con 18 pz) | ||
10.78 € | 16 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 45 | 6.4 | 6.2 | 16 | 4989999083316 | 212-9035 | 59,64 (Con 16 pz) | ||
10.78 € | 16 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 50 | 6.4 | 6.2 | 16 | 4989999083323 | 212-9043 | 66,27 (Con 16 pz) |
Loading...
Profilo | Spostamento in linea retta/parallelo | Materiale | Acciaio per molle (EN 1.1525 Equiv., EN 1.1206 Equiv., EN 1.0601 Equiv.) | Tolleranza diam. albero | Tolleranza positiva |
---|---|---|---|---|---|
Profilo estremità albero | Standard | Diametro nominale d | 2 | Proprietà | Uso generico |
Trattamento superficie | Rivestimento fosfatico | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
D.E. (Max.)(mm)
Diam. esterno (min.)(mm)
Quantità/confezione(pz.)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali