Perno parallelo (tipo A)【10-50 Pezzi per confezione】

Perno parallelo (tipo A)
● A headless, cylindrical pin with a circular cross section
● M6 (plus) tolerance pin diameter
● Used for jointing, positioning, rotation stopping, etc. by insertion into a mating hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B61-0212
B61-0215
B61-0220
B61-0308
B61-0312
B61-0315
B61-0325
B61-0330
B61-0425
B61-0430
B61-0435
B61-0440
B61-0508
B61-0515
B61-0520
B61-0525
B61-0530
B61-0535
B61-0540
B61-0545
B61-0610
B61-0612
B61-0615
B61-0620
B61-0625
B61-0630
B61-0635
B61-0640
B61-0650
B61-0655
B61-0660
B61-0815
B61-0825
B61-0830
B61-0835
B61-0840
B61-0845
B61-0850
B61-0855
B61-0860
B61-1030
B61-1035
B61-1040
B61-1050
B61-1060
B61-2508
B61-2510
B61-2515
B61-2525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale d Lunghezza L (mm) Classe di tolleranza A (m6)
(mm)
Quantità/confezione
(pz.)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.57 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 212+0.008/+0.002404989999217063432-191011,6 (Con 40 pz)

9.60 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 215+0.008/+0.002404989999217070432-192814,8 (Con 40 pz)

9.63 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 220+0.008/+0.002404989999217087432-193619,6 (Con 40 pz)

9.65 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 38+0.008/+0.002504989999217094432-194421,5 (Con 50 pz)

9.73 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 312+0.008/+0.002504989999217117432-196132,0 (Con 50 pz)

9.77 €

45 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 315+0.008/+0.002454989999217124432-197936,9 (Con 45 pz)

9.90 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 325+0.008/+0.002404989999217148432-199554,8 (Con 40 pz)

9.93 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 330+0.008/+0.002354989999217155432-200258,1 (Con 35 pz)

10.04 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 425+0.012/+0.004304989999217216432-206172.6 (con 30 pz.)

10.15 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 430+0.012/+0.004304989999217223432-207087.9 (con 30 pz.)

10.26 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 435+0.012/+0.004304989999217230432-2088102.6 (con 30 pz.)

10.07 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 440+0.012/+0.004204989999217247432-209678,4 (Con 20 pz)

9.80 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 58+0.012/+0.004354989999217254432-210041,3 (Con 35 pz)

9.99 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 515+0.012/+0.004304989999217285432-213467.5 (con 30 pz.)

10.16 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 520+0.012/+0.004304989999217292432-214290.9 (con 30 pz.)

10.33 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 525+0.012/+0.004304989999217308432-2151114.0 (con 30 pz.)

10.18 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 530+0.012/+0.004204989999217315432-216991,6 (Con 20 pz)

10.29 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 535+0.012/+0.004204989999217322432-2177107,0 (Con 20 pz)

10.40 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 540+0.012/+0.004204989999217339432-2185121,8 (Con 20 pz)

10.26 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 545+0.012/+0.004154989999217346432-2193103,2 (Con 15 pz)

9.80 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 610+0.012/+0.004204989999217360432-221541,8 (Con 20 pz)

8.84 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 612+0.012/+0.004204989999217377432-222350,4 (Con 20 pz)

9.96 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 615+0.012/+0.004204989999217384432-223164,0 (Con 20 pz)

10.13 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 620+0.012/+0.004204989999217391432-224086,2 (Con 20 pz)

10.30 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 625+0.012/+0.004204989999217407432-2258108,6 (Con 20 pz)

10.46 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 630+0.012/+0.004204989999217414432-2266130,6 (Con 20 pz)

10.63 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 635+0.012/+0.004204989999217421432-2274153,2 (Con 20 pz)

10.46 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 640+0.012/+0.004154989999217438432-2282131,1 (Con 15 pz)

10.72 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 650+0.012/+0.004154989999217452432-2304164,7 (Con 15 pz)

10.83 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 655+0.012/+0.004154989999217469432-2312180,8 (Con 15 pz)

10.97 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 660+0.012/+0.004154989999217476432-2321198,5 (Con 15 pz)

10.12 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 815+0.015/+0.006154989999217483432-233984,8 (Con 15 pz)

10.55 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 825+0.015/+0.006154989999217506432-2355143,3 (Con 15 pz)

10.78 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 830+0.015/+0.006154989999217513432-2363173,3 (Con 15 pz)

10.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 835+0.015/+0.006104989999217520432-2371135,7 (Con 10 pz)

10.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 840+0.015/+0.006104989999217537432-2380155,0 (Con 10 pz)

10.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 845+0.015/+0.006104989999217544432-2398174,7 (Con 10 pz)

10.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 850+0.015/+0.006104989999217551432-2401194,6 (Con 10 pz)

11.08 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 855+0.015/+0.006104989999217568432-2410214,1 (Con 10 pz)

11.24 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 860+0.015/+0.006104989999217575432-2428234,4 (Con 10 pz)

10.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030+0.015/+0.006104989999217599432-2444179,7 (Con 10 pz)

11.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035+0.015/+0.006104989999217605432-2452210,7 (Con 10 pz)

11.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1040+0.015/+0.006104989999217612432-2461241,4 (Con 10 pz)

11.73 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1050+0.015/+0.006104989999217629432-2479302,9 (Con 10 pz)

12.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1060+0.015/+0.006104989999217636432-2487365,14 (Con 10 pz)

9.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.58+0.008/+0.002504989999217643432-249515,0 (Con 50 pz)

9.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.510+0.008/+0.002504989999217650432-250919,0 (Con 50 pz)

9.66 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.515+0.008/+0.002404989999217674432-252522,8 (Con 40 pz)

9.77 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.525+0.008/+0.002404989999217698432-254138,0 (Con 40 pz)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Spostamento in linea retta/parallelo Materiale Acciaio (EN 1.1191 Equiv.) Tolleranza diam. albero Tolleranza positiva
Profilo estremità albero Standard Proprietà Uso generico Trattamento superficie No
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico