Coppiglia (acciaio inox)【9-130 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B640215
B640220
B640225
B640230
B640235
B640240
B640250
B640330
B640335
B640340
B640345
B640350
B640360
B640440
B640445
B640450
B640460
B640470
B640540
B640545
B640550
B640560
B640570
B640580
B641215
B641220
B641225
B641615
B641620
B641625
B641630
B642520
B642525
B642530
B642535
B642540
B642550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero applicabile
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Diametro perno d
(mm)
Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g/confezione)

20.12 €

95 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2151.8954989999073621161-401132.21

20.12 €

85 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2201.8854989999073638161-402942.45

16.60 €

75 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2251.8754989999073645161-403744.95

20.12 €

65 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2301.8654989999073652161-404545.44

20.12 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2351.8554989999073669161-405343.95

20.12 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2401.8504989999073676161-406144.95

20.12 €

45 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2501.8454989999073690161-408849.46

17.06 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3302.7354989999073775161-416959.5

17.06 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3352.7304989999073782161-417757

17.06 €

29 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3402.7294989999073799161-418560.9

17.06 €

27 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 3452.7274989999073805161-419362.1

17.06 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3502.7254989999073812161-420762.5

17.06 €

21 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3602.7214989999073829213-034360.9

17.63 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 4403.7204989999073836161-421582.72

17.63 €

19 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4453.7194989999073843161-422386.6

17.63 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4503.7184989999073850161-423189.64

17.63 €

16 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4603.7164989999073867213-035192.8

17.63 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4703.7144989999073874213-036092.4

17.63 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5404.6144989999073881161-424093.1

17.63 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5454.6144989999073898161-4258102.2

17.63 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5504.6134989999073904161-4266105.3

17.63 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5604.6124989999073911213-0378114

17.63 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5704.6114989999073928213-0386119.9

17.63 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5804.694989999073935213-0394109.8

20.51 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.21511304989999073522161-394415.34

12.72 €

110 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

1.22011104989999073539161-395216.28

16.74 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.22511004989999073546161-396117.89

20.51 €

110 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.6151.41104989999073560161-397925.85

20.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.6201.41004989999073577161-398729.61

16.88 €

90 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.6251.4904989999073584161-399532.09

20.51 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.6301.4804989999073591161-400233.36

16.84 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.5202.3554989999073706161-409646.72

13.31 €

45 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.5252.3454989999073713161-410045.59

16.84 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.5302.3404989999073720161-411846.92

16.84 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.5352.3354989999073737161-412646.66

16.84 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.5402.3354989999073744161-413452.61

16.84 €

29 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.5502.3294989999073768161-415153.07

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Coppiglia Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico