Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B880018 |
B880020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero applicabile (mm) | Lunghezza L (mm) | Quantità/confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g/confezione) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.93 € 7.65 € | 21 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 18 | 58.5 | 21 | 4989999074222 | 161-3367 | 96.6 | ||
11.20 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 62.8 | 20 | 4989999074239 | 161-3375 | 106 |
Loading...
Tipo | Coppiglia a molla | Materiale | Cavi elettrici in acciaio ad alto tenore di carbonio (JIS-SWRH) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Cromatura trivalente (trasparente) | Diametro perno d(mm) | 2.5 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero applicabile(mm)
Lunghezza L(mm)
Quantità/confezione(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali