Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TP-4P20
Profilo corpo principale | Con pedale | Numero di attacchi | A 2 attacchi | Numero di posizioni di commutazione | 2 posizioni normalmente chiuso |
---|---|---|---|---|---|
Funzionamento a commutazione | Manuale combinato con commutazione passo-passo | Con attacco tubo | Rc | Filettatura nominale delle tubazioni | 1/4 |
Tipo tubazioni e orientamento | Lato diretto | Sezione passaggio effettiva(mm2) | 6 | Larghezza(mm) | 60 |
Profondità(mm) | 36 | Altezza(mm) | 40.8 | Fluidi applicabili | Aria |
Temperatura liquido(°C) | 5–60 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.7 | Quantità(pz.) | 1 |
Codice JAN | 4989999243123 | Codice d'ordine | 258-8285 | Massa(g) | 120 |
Si trova sulla pagina di Valvola ON OFF valvola di commutazione a 2 vie, il codice articolo è il seguente: TP-4P20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TP-4P20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali