Valvola a pedale a getto d'aria, interruttore aria

Valvola a pedale a getto d'aria, interruttore aria
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is an easy-to-use 2 port pedal type air valve, wherein the foot stepping switches the operation to ON and releasing switches it to OFF.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MFV-01

Codice componente
MFV-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

151.40 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con pedale Numero di attacchi A 2 attacchi Numero di posizioni di commutazione 2 posizioni normalmente chiuso
Funzionamento a commutazione Interruttore a pedale Con attacco tubo Rc Filettatura nominale delle tubazioni 1/4
Tipo tubazioni e orientamento Lato diretto Sezione passaggio effettiva(mm2) 8 Larghezza(mm) 80
Profondità(mm) 175 Altezza(mm) 58 Fluidi applicabili Aria
Temperatura liquido(°C) 5–60 Pressione di esercizio(MPa) 0.6 Specifiche Diametro esterno portagomma: 9mm
Quantità(pz.) 1 Codice JAN 4989999354294 Codice d'ordine 227-4540
Massa(g) 625

Si trova sulla pagina di Valvola a pedale a getto d'aria, interruttore aria, il codice articolo è il seguente: MFV-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MFV-01.

Supporto tecnico