• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera a molla in acciaio inox saldata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSH20C

Codice componente
TSH20C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Massa
(g)

6.19 €

4 giorni 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Lunghezza L(mm) 20
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Lucidatura a specchio
Larghezza W(mm) 14 Funzione aggiuntiva Molla incorporata Tipo invertito Comune destra/sinistra
Metodo di montaggio Saldato Spessore(mm) 0.5 D2(mm) 2.2
Capacità di carico con 2 elementi(kg) 1 Pezzi contenuti in una conf. 1 pz Codice JAN 4989999580488
Codice d'ordine 279-6040

Si trova sulla pagina di Cerniera a molla in acciaio inox saldata, il codice articolo è il seguente: TSH20C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSH20C.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico