• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera a molla in acciaio inox saldata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKH25CNA
TKH30CNA
TKH40CNA
TKH50CNA
TKH60CNA
TKH65CNA
TKH75CNA
TKH80CNA
TKH90CNA
TKH100CNA
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza L
(mm)
Capacità di carico con 2 elementi
(kg)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.72 €

4 giorni 2534989999280289279-618014

7.87 €

4 giorni 3044989999280296279-619817

8.09 €

4 giorni 4064989999280302279-620122

8.32 €

4 giorni 5074989999280319279-621028

8.92 €

4 giorni 6094989999280326279-622833

9.24 €

4 giorni 65104989999280333279-623636

9.69 €

4 giorni 75114989999280340279-624442

9.84 €

4 giorni 80124989999280357279-625245

10.36 €

4 giorni 90134989999280364279-626150

10.51 €

4 giorni 100154989999280371279-627956

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Lucidatura a specchio Larghezza W(mm) 32
Funzione aggiuntiva NA Tipo invertito Comune destra/sinistra Metodo di montaggio Saldato
Spessore(mm) 1.5 D2(mm) 6.3 Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico