Cerniere piatte / svasature coniche / spessore 1,3 mm - 1,8 mm / laminato / acciaio inox / lucido, argentato / TRUSCO NAKAYAMA【4-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
88851N
88851SV
88864N
88864SV
88864UNCR
88876N
88876SV
88889N
88889SV
88889UNCR
888102N
888102SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Larghezza W
(mm)
Spessore
(mm)
D2
(mm)
Numero di fori filettati Diametro foro
(mm)
Capacità di carico con 2 elementi
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)
(mm)
Numero di ciascuna confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 51[Non in dotazione] Finitura struttura381.36.044.252436NA2.7×16104989999095371233-6740270

12.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 51[Rivestimento] Rivestimento e finitura argento381.36.044.252436NA2.7×16104989999095487233-7100270

10.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 64[Non in dotazione] Finitura struttura421.46.26582650253.1×20104989999095388233-6758370

13.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 64[Rivestimento] Rivestimento e finitura argento421.46.26582650253.1×20104989999095494233-7118370

12.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 64[Cromatura] Finitura cromata trivalente421.46.26582650253.1×20104989999095456233-6928370

11.95 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 76[Non in dotazione] Finitura struttura491.57.565.2123158293.5×22104989999095395233-6766600

16.87 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 76[Rivestimento] Rivestimento e finitura argento491.57.565.2123158293.5×22104989999095500233-7126600

15.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 89[Non in dotazione] Finitura struttura541.78.965.4163368343.8×25104989999095401233-6774940

21.52 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 89[Rivestimento] Rivestimento e finitura argento541.78.965.4163368343.8×25104989999095517233-7134940

18.97 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 89[Cromatura] Finitura cromata trivalente541.78.965.4163368343.8×25104989999095470233-6944940

19.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101[Non in dotazione] Finitura struttura681.89.585.6204554274.1×25104989999095418233-67821320

14.13 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 101[Rivestimento] Rivestimento e finitura argento681.89.585.6204554274.1×2544989999095524233-7142528

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Tipo invertito Comune destra/sinistra
Metodo di montaggio Vite per legno (Venduta separatamente) Foro per vite di montaggio Svasature Pezzi contenuti in una conf. Sacchetto A

Supporto tecnico