Cerniere piatte / svasature coniche / spessore 1,2 mm - 2 mm / laminato / acciaio inox / lucido / TRUSCO NAKAYAMA【2-4 Pezzi per confezione】

Cerniere piatte / svasature coniche / spessore 1,2 mm - 2 mm / laminato / acciaio inox / lucido / TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· For those with nylon rings, inserting the nylon ring between the knuckles makes movement smooth

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST88851HL
ST88864HL
ST88876HL
ST88889HL
ST888102HL
ST888NR51HL
ST888NR64HL
ST888NR89HL
ST888NR102HL
ST888NR127HL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore
(mm)
D2
(mm)
Numero di fori filettati Diametro foro
(mm)
Capacità di carico con 2 elementi
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)
(mm)
Numero di ciascuna confezione
(pezzo)
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

15.05 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 51381.26.244.252233NA2.7×164Senza anello in nylon4989999095753233-5328108

17.96 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 64421.26.26582650253.1×164Senza anello in nylon4989999095760233-5336148

22.97 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 76491.57.565.2123158293.5×224Senza anello in nylon4989999095777233-5344240

28.73 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 89551.59.065.2163468343.5×254Senza anello in nylon4989999095784233-5352376

36.76 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102702.01085.8204784283.8×254Senza anello in nylon4989999095791233-5361528

17.15 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 51381.26.244.252233NA2.7×164Con anello in nylon4989999095937233-5506108

19.34 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 64421.26.26582650253.1×164Con anello in nylon4989999095944233-5514140

30.66 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 89551.59.065.2163468343.5×254Con anello in nylon4989999095968233-5531364

39.12 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 102702.01085.8204784283.8×254Con anello in nylon4989999095975233-5549564

32.57 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 127792.012.286.23052105354.1×252Con anello in nylon4989999095982233-5557464

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Spazzolatura Funzione aggiuntiva NA
Tipo invertito Comune destra/sinistra Metodo di montaggio Vite per legno (Inclusa) Foro per vite di montaggio Svasature
Pezzi contenuti in una conf. Sacchetto A

Supporto tecnico