Codice articolo del costruttore: ST55025
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 10.85 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Lunghezza L: 25.5 mm
Larghezza W: 21 mm
D2: 3.8 mm
Numero di fori filettati: 4
Diametro foro: 3.0 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ST55025
Codice componente
|
---|
ST55025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | D2 (mm) | Numero di fori filettati | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 25.5 | 21 | 3.8 | 4 | 3.0 | 1 | 13 | 15.5 | NA | 2.1×10 | 4989999096231 | 233-6812 | 45 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura elettrolitica | Funzione aggiuntiva | NA |
Tipo invertito | Comune destra/sinistra | Metodo di montaggio | Vite per legno (Inclusa) | Foro per vite di montaggio | Svasature |
Spessore(mm) | 0.8 | Numero di ciascuna confezione(pezzo) | 10 | Pezzi contenuti in una conf. | Sacchetto A |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / versione miniaturizzata / versione miniaturizzata / laminato / acciaio inox / Nudo / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: ST55025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST55025.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
D2(mm)
Numero di fori filettati
Diametro foro(mm)
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ST55032 |
ST55038 |
ST55051 |
ST55064 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | D2 (mm) | Numero di fori filettati | Diametro foro (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza) (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 31.5 | 22 | 3.8 | 4 | 3.3 | 1 | 14.0 | 21.5 | NA | 2.1×10 | 4989999096248 | 233-6821 | 50 | ||
12.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 38 | 26 | 4.0 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 27.0 | NA | 2.4×10 | 4989999096255 | 233-6839 | 90 | ||
16.70 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 51 | 30 | 4.4 | 6 | 3.8 | 3 | 18.0 | 37.0 | 18.5 | 2.4×16 | 4989999096262 | 233-6847 | 150 | ||
21.07 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 64 | 33 | 4.4 | 6 | 3.8 | 6 | 20.6 | 46 | 23 | 2.4×16 | 4989999096279 | 233-6855 | 200 |