Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1000W51 |
1000W64 |
1000W76 |
1000W89 |
1000W102 |
1000W127 |
1000W153 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | Numero di ciascuna confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 51 | 47 | 2.5 | 10.2 | 15 | 4 | 4989999095265 | 233-5875 | 300 | ||
16.25 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 64 | 62 | 3 | 12.2 | 18 | 4 | 4989999095272 | 233-5883 | 540 | ||
20.39 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 76 | 72 | 3.5 | 14 | 25 | 4 | 4989999095289 | 233-5891 | 950 | ||
26.08 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 89 | 85 | 3.8 | 15.1 | 35 | 4 | 4989999095296 | 233-5905 | 1270 | ||
31.70 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 102 | 100 | 4.0 | 16 | 45 | 4 | 4989999095302 | 233-5913 | 1740 | ||
29.04 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 127 | 124 | 4.5 | 19.0 | 60 | 2 | 4989999095319 | 233-5921 | 1440 | ||
40.77 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 153 | 142 | 5 | 22 | 80 | 2 | 4989999095326 | 233-5930 | 2380 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Trattamento superficie corpo principale | Finitura struttura | Funzione aggiuntiva | NA |
Tipo invertito | Comune destra/sinistra | Metodo di montaggio | Saldato | Pezzi contenuti in una conf. | Sacchetto A |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore(mm)
D2(mm)
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
Numero di ciascuna confezione(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali