Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € 8.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1000 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286779 | 285-3311 | 280 | ||
38.03 € | 1 | 6 giorni | 1800 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286762 | 285-3302 | 500 | ||
9.76 € | 1 | 6 giorni | 300 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286793 | 285-3337 | 90 | ||
14.26 € 7.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 600 | 25 | 1 | 2.5 | 4989999286786 | 285-3329 | 170 | |
20.34 € | 1 | 6 giorni | 1000 | 32 | 1 | 2.5 | 4989999286618 | 285-3159 | 330 | ||
38.86 € | 1 | 6 giorni | 1800 | 32 | 1 | 2.5 | 4989999286601 | 285-3141 | 600 | ||
14.13 € | 1 | 6 giorni | 600 | 32 | 1 | 2.5 | 4989999286625 | 285-3167 | 210 | ||
21.16 € | 1 | 6 giorni | 1000 | 38 | 1 | 2.5 | 4989999286649 | 285-3183 | 660 | ||
40.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1800 | 38 | 1 | 2.5 | 4989999286632 | 285-3175 | 700 | |
21.80 € | 1 | 6 giorni | 1000 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286656 | 285-3191 | 600 | ||
10.94 € | 1 | 6 giorni | 300 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286724 | 285-3264 | 180 | ||
11.58 € | 1 | 6 giorni | 350 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286717 | 285-3256 | 210 | ||
12.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 450 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286700 | 285-3248 | 260 | |
15.41 € | 1 | 6 giorni | 600 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286694 | 285-3230 | 350 | ||
17.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 750 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286687 | 285-3221 | 440 | |
17.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 850 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286670 | 285-3213 | 500 | |
19.61 € | 1 | 6 giorni | 900 | 32 | 1.6 | 3.5 | 4989999286663 | 285-3205 | 530 | ||
47.34 € | 1 | 6 giorni | 1800 | 38 | 1.6 | 3.5 | 4989999286731 | 285-3272 | 1180 | ||
32.57 € | 1 | 6 giorni | 1000 | 50 | 1.6 | 3.5 | 4989999286755 | 285-3299 | 790 | ||
51.91 € | 1 | 6 giorni | 1800 | 50 | 1.6 | 3.5 | 4989999286748 | 285-3281 | 1440 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Cerniere lunghe in alluminio | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) | Trattamento superficie corpo principale | Placcatura al cromo trivalente lucido | Funzione aggiuntiva | NA |
Tipo invertito | Comune destra/sinistra | Metodo di montaggio | Saldato | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore(mm)
D2(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali