Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ST1000W51 |
ST1000W64 |
ST1000W76 |
ST1000W89 |
ST1000W102 |
ST1000W127 |
ST1000W153 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | D2 (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | Numero di ciascuna confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 51 | 49 | 2.0 | 8 | 10 | 2 | 4989999095005 | 233-6162 | 104 | ||
28.94 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 64 | 63 | 2.5 | 10 | 15 | 2 | 4989999095012 | 233-6171 | 210 | ||
34.64 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 76 | 72 | 2.5 | 10 | 20 | 2 | 4989999095029 | 233-6189 | 282 | ||
27.90 € | 1 | 6 giorni | 89 | 84 | 3 | 12 | 30 | 1 | 4989999095036 | 233-6197 | 233 | |||
34.64 € | 1 | 6 giorni | 102 | 100 | 3 | 12 | 35 | 1 | 4989999095043 | 233-6201 | 306 | |||
68.86 € | 1 | 6 giorni | 127 | 120 | 4.0 | 20 | 60 | 1 | 4989999095050 | 233-6219 | 721 | |||
84.67 € | 1 | 6 giorni | 150 | 120 | 4.0 | 20 | 80 | 1 | 4989999095067 | 233-6227 | 842 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie corpo principale | Spazzolatura | Funzione aggiuntiva | NA |
Tipo invertito | Comune destra/sinistra | Metodo di montaggio | Saldato | Pezzi contenuti in una conf. | Sacchetto A |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Spessore(mm)
D2(mm)
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
Numero di ciascuna confezione(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali