Registrati
Configura
  • Lunghezza L(mm)
  • Larghezza W(mm)
  • Spessore(mm)
  • D2(mm)
  • Capacità di carico con 2 elementi(kg)
  • Codice JAN
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 6 giorni lavorativi

Cerniere piatte / non forate / arrotondate / laminate, saldabili / acciaio inox / lucido / TRUSCO NAKAYAMA

Codice componente:

Sono stati trovati. 5 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Lunghezza L

(mm)

Larghezza W

(mm)

Spessore

(mm)

D2

(mm)

Capacità di carico con 2 elementi

(kg)

Codice JAN

Codice d'ordine

Massa

(g)

Quantità minima d'ordine
40
35
1.5
6.3
6
4989999280647
279-5825
25
1 pezzi
50
35
1.5
6.3
8
4989999280654
279-5833
30
1 pezzi
65
50
2.0
8.8
13
4989999280661
279-5841
66
1 pezzi
90
60
3
12.3
25
4989999280685
279-5868
190
1 pezzi
100
60
3
12.3
30
4989999280692
279-5876
200
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
10.30 €
( 12.26 € )
6 giorni lavorativi
11.11 €
( 13.22 € )
6 giorni lavorativi
16.70 €
( 19.87 € )
6 giorni lavorativi
29.65 €
( 35.28 € )
6 giorni lavorativi
31.65 €
( 37.66 € )
6 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Cerniera piatta, tipo saldato. [Materiale]Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. (SUS304))