Cerniere piatte a innesto / svasature coniche / perno decorativo / laminato / acciaio / laccato, bianco / 225xxxxx / TRUSCO NAKAYAMA【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2255030L
2255030R
2255040L
2255040R
2256043L
2256043R
2257043L
2257043R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Tipo invertito Spessore
(mm)
D2
(mm)
Diametro foro
(mm)
Capacità di carico con 2 elementi
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.59 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 50.531Per lato sinistro1.36.443203517.50M3.1×20, 6 pz4989999097092300-7057114

7.59 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 50.531Per lato destro1.36.443203517.50M3.1×20, 6 pz4989999097054300-7014114

7.69 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 50.541Per lato sinistro1.36.4432536.518.25M3.1×20, 6 pz4989999097108300-7065134

7.69 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 50.541Per lato destro1.36.4432536.518.25M3.1×20, 6 pz4989999097061300-7022134

8.54 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6043Per lato sinistro1.47.55.56274623M3.5×22, 6 pz4989999097115300-7073196

8.54 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6043Per lato destro1.47.55.56274623M3.5×22, 6 pz4989999097078300-7031196

9.76 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7043Per lato sinistro1.47.55.58275427M3.5×22, 6 pz4989999097122300-7081224

9.76 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7043Per lato destro1.47.55.58275427M3.5×22, 6 pz4989999097085300-7049224

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera a sfilo e a pavimento Tipo di cerniere sfilabili Standard Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Verniciatura bianca Funzione aggiuntiva NA
Metodo di montaggio Vite per legno (Inclusa) Foro per vite di montaggio Svasature Numero di fori filettati 6
Pezzi contenuti in una conf. 1 kit

Supporto tecnico