Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
225W5030L |
225W5030R |
225W5040L |
225W5040R |
225W6043L |
225W6043R |
225W7043L |
225W7043R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | Spessore (mm) | D2 (mm) | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 50.5 | 31 | Per lato sinistro | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097177 | 300-7138 | 112 | ||
6.55 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 50.5 | 31 | Per lato destro | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097139 | 300-7090 | 112 | ||
6.82 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 50.5 | 41 | Per lato sinistro | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097184 | 300-7146 | 128 | ||
6.82 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 50.5 | 41 | Per lato destro | 1.3 | 6.4 | 3 | 4989999097146 | 300-7103 | 128 | ||
7.35 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 43 | Per lato sinistro | 1.4 | 7.5 | 6 | 4989999097191 | 300-7154 | 184 | ||
7.35 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 60 | 43 | Per lato destro | 1.4 | 7.5 | 6 | 4989999097153 | 300-7111 | 184 | ||
7.69 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 70 | 43 | Per lato sinistro | 1.4 | 7.5 | 8 | 4989999097207 | 300-7162 | 216 | ||
7.69 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 70 | 43 | Per lato destro | 1.4 | 7.5 | 8 | 4989999097160 | 300-7120 | 216 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera a sfilo e a pavimento | Tipo di cerniere sfilabili | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) | Trattamento superficie corpo principale | Finitura struttura | Funzione aggiuntiva | NA |
Metodo di montaggio | Saldato | Pezzi contenuti in una conf. | 1 kit |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo invertito
Spessore(mm)
D2(mm)
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali