Cerniere a bandiera / smontabili / acciaio inox / lucidato a specchio / TLS100xx / TRUSCO NAKAYAMA

Cerniere a bandiera / smontabili / acciaio inox / lucidato a specchio / TLS100xx / TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
· Stainless steel, with excellent corrosion resistance

[Uses]
· Indoor machinery, environmental machinery, marine machinery, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLS100LX
TLS100RX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo invertito Codice JAN Codice d'ordine

31.47 €

1 6 giorni Per lato sinistro4989999280241279-6309

31.47 €

1 6 giorni Per lato destro4989999280258279-6317

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera a sfilo e a pavimento Tipo di cerniere sfilabili Tipo a bandiera Lunghezza L(mm) 50
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Lucidatura a specchio
Larghezza W(mm) 60 Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Vite per legno (Venduta separatamente)
Foro per vite di montaggio Foro rotondo Spessore(mm) 2.5 D2(mm) 14
Numero di fori filettati 6 Diametro foro(mm) 4.2 Capacità di carico con 2 elementi(kg) 30
P1(mm) 38 P2(mm) 15 Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm) 3.0×1.6
Pezzi contenuti in una conf. 1 kit Massa(g) 170

Supporto tecnico