Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Diametro esterno tubo compatibile (D)(mm) | 20–inf. a 30 | Materiale | Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Cromatura lucida | C(mm) | 25 | t(mm) | 1.2 |
W(mm) | 25 | Misura vite d1 | W3/8 | Misura vite d2 | M6×22 |
Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali