Bullone a U per tubi PC SUS304 diametro nominale A, diametro vite W3 / 8

Bullone a U per tubi PC SUS304 diametro nominale A, diametro vite W3 / 8
  • Sconto volumi elevati
- Standard U-shaped metal fitting.
- One of the oldest standards in pipe support fittings.
- Metal fitting for tightening PC pipes.
- For horizontal and/or vertical piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPCUBT15AS
TPCUBT20AS
TPCUBT25AS
TPCUBT32AS
TPCUBT40AS
TPCUBT50AS
TPCUBT65AS
TPCUBT80AS
TPCUBT100AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro nominale (A)
(mm)
Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diametro nominale (B)
(mm)
Diametro nominale
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

8.96 €

1 Disponibile 6 giorni 20–inf. a 301525.73625481/221.74989999282610285-952175

9.04 €

1 Disponibile 6 giorni 30–inf. a 402031.24325523/427.24989999282627285-953080

10.01 €

1 6 giorni 30–inf. a 402537.64925601344989999282634285-954888

10.97 €

1 6 giorni 40–inf. a 503246.35730691 1/442.74989999282641285-955698

11.27 €

1 Disponibile 6 giorni 50–inf. a 604052.26330741 1/248.64989999282658285-9564104

11.94 €

1 Disponibile 6 giorni 60–inf. a 705064.1743088260.54989999282665285-9572118

14.21 €

1 6 giorni 70–inf. a 806579.990301122 1/276.34989999282672285-9581142

14.32 €

1 Disponibile 6 giorni 90–inf. a 1008092.710330116389.14989999282689285-9599149

15.72 €

1 Disponibile 6 giorni 100–inf. a 200100118.3129301394114.34989999282696285-9602175

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi in metallo a U Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie N/A
E(mm) 8.3 d(mm) W3/8 Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico