Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TST1350
Tipo | Nastro | Larghezza(mm) | 50 | Lunghezza(m) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(mm) | 1.3 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 1000°C | Specifiche | Senza adesivo (Fissaggio con filo, ecc.) |
Quantità(Bobina) | 1 | Codice JAN | 4989999430127 | Codice d'ordine | 301-7109 |
Massa(kg) | 1.8 |
Si trova sulla pagina di Nastro in silice (armatura diagonale), il codice articolo è il seguente: TST1350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TST1350.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali