Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TK03300 |
TK04300 |
TK05300 |
TK06300 |
TK07300 |
TK08300 |
TK10300 |
TK12300 |
TK14300 |
TK16300 |
TK18300 |
TK20300 |
TK22300 |
TK25300 |
TK28300 |
TK32300 |
TK36300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 4989999088397 | 391-0130 | 21.20 | |
5.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4 | 4989999088403 | 391-0148 | 37.68 | |
5.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 4989999088410 | 391-0156 | 58.88 | |
5.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 4989999088427 | 391-0164 | 84.78 | |
5.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 7 | 4989999088434 | 391-0172 | 115.40 | |
6.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 7 | 4989999088441 | 391-0181 | 131.88 | |
6.71 € 5.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 4989999088458 | 391-0199 | 188.40 | ||
9.66 € 4.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 8 | 4989999088465 | 391-0202 | 226.08 | |
9.38 € | 1 | 6 giorni | 14 | 9 | 4989999088472 | 391-0211 | 296.73 | ||
10.21 € | 1 | 6 giorni | 16 | 10 | 4989999088489 | 391-0229 | 376.80 | ||
11.75 € | 1 | 6 giorni | 18 | 11 | 4989999088496 | 391-0237 | 466.29 | ||
14.60 € | 1 | 6 giorni | 20 | 12 | 4989999088502 | 391-0245 | 565.20 | ||
16.40 € | 1 | 6 giorni | 22 | 14 | 4989999088519 | 391-0253 | 725.34 | ||
17.60 € | 1 | 6 giorni | 25 | 14 | 4989999088526 | 391-0261 | 824.25 | ||
23.72 € | 1 | 6 giorni | 28 | 16 | 4989999088533 | 391-0270 | 1055.04 | ||
29.82 € | 1 | 6 giorni | 32 | 18 | 4989999088540 | 391-0288 | 1356.48 | ||
32.85 € | 1 | 6 giorni | 36 | 20 | 4989999088557 | 391-0296 | 1695.60 |
Loading...
Profilo | Chiavetta parallela (dritta) | Lunghezza complessiva(mm) | 300 | Lavorazione fori | Senza lavorazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al carbonio per uso strutturale (EN 1.1191 Equiv.) | Tolleranza dimensione | JIS B 1301 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 pz |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali