Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B92-0010 |
B92-0025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | b (mm) | d (mm) | D (mm) | H (mm) | t (mm) | Quantità (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77 € 4.04 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 11 | 10 | 2.2 | 10.0 | 20 | 8.7 | 1.00 | 30 pezzi (1 confezione) | 4989999072648 | 213-0271 | 31.71 (con 30 pz.) | ||
5.71 € 4.00 € | 350 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 6 | 2.1 | 0.40 | 350 pezzi (1 confezione) | 4989999072563 | 213-0181 | 21,35 (Con 350 pz) |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione radiale | Profilo | Anello di sicurezza tipo E | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Scatola/confezione | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | A scatto (inserto) |
Tipo prodotto | Anello di sicurezza | Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
b(mm)
d(mm)
D(mm)
H(mm)
t(mm)
Quantità(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali