Anello elastico (per fori)【1-55 Pezzi per confezione】

Anello elastico (per fori)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
L'anello elastico è dotato di linguette (fori per le pinze) in modo da poter essere facilmente rimosso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B330008
B330009
B330010
B330011
B330012
B330013
B330014
B330015
B330016
B330017
B330018
B330019
B330020
B330021
B330022
B330024
B330025
B330026
B330028
B330030
B330032
B330034
B330035
B330036
B330037
B330038
B330040
B330042
B330045
B330047
B330048
B330050
B330052
B330055
B910008
B910010
B910011
B910012
B910013
B910014
B910015
B910016
B910017
B910018
B910019
B910020
B910021
B910022
B910024
B910025
B910026
B910028
B910030
B910032
B910034
B910035
B910036
B910037
B910038
B910040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Materiale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero applicabile (riferimento) m
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
Trattamento superficie Quantità
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.30 €

4.19 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

8[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)88.40.508.80.40Trattamento ACP55 (1 confezione)4989999071764161-00915,5 (Con 55 pz)

10.43 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 9[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)99.40.709.80.60Trattamento ACP55 (1 confezione)4989999071771161-010412,1 (Con 55 pz)

10.43 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)1010.41.1510.71.00Trattamento ACP55 (1 confezione)4989999071788161-011214,8 (Con 55 pz)

10.43 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 11[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)1111.41.1511.81.00Trattamento ACP55 (1 confezione)4989999071795161-012117,77 (Con 55 pz)

10.43 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)1212.51.1513.01.00Trattamento ACP55 (1 confezione)4989999071801161-013922,28 (Con 55 pz)

10.43 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 13[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)1313.61.1514.11.00Trattamento ACP55 (1 confezione)4989999071818161-014724,2 (Con 55 pz)

10.43 €

44 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 14[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)1414.61.1515.11.00Trattamento ACP44 (1 confezione)4989999071825161-015521,08 (Con 44 pz)

10.43 €

44 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 15[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)1515.71.1516.21.00Trattamento ACP44 (1 confezione)4989999071832161-016324,82 (Con 44 pz)

10.43 €

44 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)1616.81.1517.31.00Trattamento ACP44 (1 confezione)4989999071849161-017126,8 (Con 44 pz)

10.43 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 17[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)1717.81.1518.31.00Trattamento ACP40 (1 confezione)4989999071856161-018026,08 (Con 40 pz)

10.43 €

38 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 18[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)18191.1519.51.00Trattamento ACP38 (1 confezione)4989999071863161-019828,88 (Con 38 pz)

10.43 €

36 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 19[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)19201.1520.51.00Trattamento ACP36 (1 confezione)4989999071870161-020131,5 (Con 36 pz)

10.43 €

36 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 20[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)20211.1521.51.00Trattamento ACP36 (1 confezione)4989999071887161-021030,71 (Con 36 pz)

10.43 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 21[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)21221.1522.51.00Trattamento ACP30 (1 confezione)4989999071894161-022828.23 (con 30 pz.)

10.43 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 22[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)22231.1523.51.00Trattamento ACP30 (1 confezione)4989999071900161-023629.73 (con 30 pz.)

10.43 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 24[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)2425.21.3525.91.20Trattamento ACP24 (1 confezione)4989999071917161-024431,56 (Con 24 pz)

10.43 €

22 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)2526.51.3526.91.20Trattamento ACP22 (1 confezione)4989999071924161-026123,25 (Con 22 pz)

9.30 €

4.19 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

26[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)2627.21.3527.91.20Trattamento ACP20 (1 confezione)4989999071931161-027933,06 (Con 20 pz)

10.43 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 28[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)2829.41.3530.11.20Trattamento ACP17 (1 confezione)4989999071948161-028729,43 (Con 17 pz)

10.43 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 30[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)3031.41.3532.11.20Trattamento ACP15 (1 confezione)4989999071955161-029527,69 (Con 15 pz)

9.30 €

4.19 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

32[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)3233.71.3534.41.20Trattamento ACP15 (1 confezione)4989999071962161-030935,07 (Con 15 pz)

10.43 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 34[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)3435.71.7536.51.50Trattamento ACP13 (1 confezione)4989999071979161-031740,38 (Con 13 pz)

10.43 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 35[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)35371.7537.81.50Trattamento ACP12 (1 confezione)4989999071986161-032538,6 (Con 12 pz)

10.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 36[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)36381.7538.81.50Trattamento ACP10 (1 confezione)4989999071993161-033333,14 (Con 10 pz)

10.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 37[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)37391.7539.81.50Trattamento ACP10 (1 confezione)4989999072006161-034134,49 (Con 10 pz)

10.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 38[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)38401.7540.81.50Trattamento ACP10 (1 confezione)4989999072013161-035038,23 (Con 10 pz)

10.43 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 40[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)4042.51.9543.51.75Trattamento ACP8 (1 confezione)4989999072020161-036839,7 (Con 8 pz)

9.59 €

3.55 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

42[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)4244.51.9545.51.75Trattamento ACP7 (1 confezione)4989999072037161-037636,37 (Con 7 pz)

10.43 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 45[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)4547.51.9548.51.75Trattamento ACP7 (1 confezione)4989999072044161-038443,82 (Con 7 pz)

9.29 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

47[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)4749.51.9550.51.75Trattamento ACP6 (1 confezione)4989999072051161-039240,8 (Con 6 pz)

10.43 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 48[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)4850.51.9551.51.75Trattamento ACP6 (1 confezione)4989999072068161-040642 (Con 6 pz)

10.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 50[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)50532.2054.22.00Trattamento ACP5 (1 confezione)4989999072075161-041441 (Con 5 pz)

10.43 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 52[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)52552.2056.22.00Trattamento ACP5 (1 confezione)4989999072082161-042245,5 (Con 5 pz)

10.43 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 55[Acciaio] Acciaio per molle (EN 1.0601 Equiv.)55582.2059.22.00Trattamento ACP4 (1 confezione)4989999072099161-043138 (Con 4 pz)

11.22 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)88.40.508.30.40NA17 (1 confezione)4989999072105161-04731,7 (Con 1 pz)

11.19 €

16 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)1010.41.1510.71.00NA16 (1 confezione)4989999072112161-04904,3 (Con 16 pz)

11.19 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 11[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)1111.41.1511.81.00NA15 (1 confezione)4989999072129161-05034,85 (Con 15 pz)

11.19 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)1212.51.1513.01.00NA15 (1 confezione)4989999072136163-17056,08 (Con 15 pz)

11.19 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 13[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)1313.61.1514.11.00NA14 (1 confezione)4989999072143163-17136,18 (Con 14 pz)

11.20 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 14[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)1414.61.1515.11.00NA13 (1 confezione)4989999072150161-05466,23 (Con 13 pz)

11.20 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 15[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)1515.71.1516.21.00NA13 (1 confezione)4989999072167161-05547,33 (Con 13 pz)

11.20 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)1616.81.1517.31.00NA12 (1 confezione)4989999072174161-05627,31 (Con 12 pz)

11.20 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 17[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)1717.81.1518.31.00NA12 (1 confezione)4989999072181161-05717,82 (Con 12 pz)

11.20 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 18[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)18191.1519.51.00NA12 (1 confezione)4989999072198161-05899,12 (Con 12 pz)

11.20 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 19[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)19201.1520.51.00NA11 (1 confezione)4989999072204161-05979,12 (Con 11 pz)

11.20 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 20[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)20211.1521.51.00NA11 (1 confezione)4989999072211161-06019,38 (Con 11 pz)

9.79 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

21[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)21221.1522.51.00NA10 (1 confezione)4989999072228161-06199,41 (Con 10 pz)

11.20 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 22[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)22231.1523.51.00NA9 (1 confezione)4989999072235161-06278,92 (Con 9 pz)

11.20 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 24[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)2425.21.3525.91.20NA8 (1 confezione)4989999072242161-063510,52 (Con 8 pz)

11.20 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)2526.21.3526.91.20NA8 (1 confezione)4989999072259161-064311,73 (Con 8 pz)

11.20 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 26[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)2627.21.3527.91.20NA7 (1 confezione)4989999072266161-065111,57 (Con 7 pz)

10.54 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 28[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)2829.41.3530.11.20NA7 (1 confezione)4989999072273161-066012,12 (Con 7 pz)

11.20 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 30[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)3031.41.3532.11.20NA6 (1 confezione)4989999072280161-067811,08 (Con 6 pz)

11.20 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 32[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)3233.71.3534.41.20NA5 (1 confezione)4989999072297161-068611,69 (Con 5 pz)

11.20 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 34[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)3435.71.6536.51.50NA4 (1 confezione)4989999072303161-069412,42 (Con 4 pz)

11.20 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 35[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)35371.6537.81.50NA4 (1 confezione)4989999072310161-070812,87 (Con 4 pz)

10.54 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 36[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)36381.6538.81.50NA4 (1 confezione)4989999072327161-071613,26 (Con 4 pz)

11.19 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 37[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)37391.6539.81.50NA3 (1 confezione)4989999072334161-072410,35 (Con 3 pz)

10.54 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 38[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)38401.6540.81.50NA3 (1 confezione)4989999072341161-073211,47 (Con 3 pz)

13.43 €

5.64 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

40[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)4042.51.9043.51.75NA2 (1 confezione)4989999072358161-07419,93 (Con 2 pz)

Loading...

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per fori) Profilo Anello di sicurezza a C per fori Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno
Tipo di metodo di montaggio Standard Tipo prodotto Anello di sicurezza

Supporto tecnico