Raccordo guarnizione rapida (Connettore)

Raccordo guarnizione rapida (Connettore)
Features
• Sealed screw unit.
• Product offers superior pressure resistance and vibration resistance properties.

Application
• For pneumatic, hydraulic, and water pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS10X7503C

Codice componente
TS10X7503C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.75 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Connettore Materiale Ottone (EN CW617N Equiv.)
Trattamento superficie NA A vite R Diametro nominale 3/8
Diametro esterno tubo compatibile(mm) 10 D.I. tubo compatibile(mm) 7.5 Fluidi applicabili Aria, olio, acqua
Temperatura fluido(°C) 0-70 Pressione di esercizio(MPa) 5 Pezzi contenuti in una conf. 1
Codice JAN 4989999313161 Codice d'ordine 257-4446 Massa(g) 38

Si trova sulla pagina di Raccordo guarnizione rapida (Connettore), il codice articolo è il seguente: TS10X7503C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS10X7503C.

Supporto tecnico